PVB 70-47
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422994
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle flexibles PVB 70
- Avec passage au centre et vis M10.
- Technologie: Pôle carré
- Course de compliance 7 mm.
- Dimensions: 75 x 70 x 47 mm
- Course de compliance: 7 mm
- Pour taille de pôle: 70 x 70 mm
Détails techniques
| 길이 [mm] | 75.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 70.0 |
| 높이 [mm] | 47.0 |
| 최소 높이 [mm] | 43.0 |
| 최대 높이 [mm] | 50.0 |
| 보정 스트로크 [mm] | 7.0 |
제공 범위
폴 연장기, 고정 나사