arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGS-B 100-85-50

SGS-B 100-85-50

Mors en acier

ID 430098

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, mobile
  • Incl. vis
  • Compatible avec: KSG 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 99 x 85 x 50 mm
  • Poids: 3.3 kg
Largura [mm] 99.0
Profundidade [mm] 85.0
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 3.3

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação