arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGS-F 125-68-40

SGS-F 125-68-40

Steel jaws

ID 1559434

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 강철 죠, 고정식
  • 적합한 대상: KSC3-K 125, KSC-F 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 68 x 40 mm
  • 중량: 2.6 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 68.0
Höhe [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.6