PVF-2-L30-30 60x30
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1358599
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Versatile e robusta estensione polare doppia
- Con foro passante e vite M6.
- Tecnologia: Polo parallelo
- Dimensioni: 60 x 30 x 30 mm
- Corsa di compensazione: 4 mm
- Filetto polo: M6
- Per la dimensione del palo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 0.4 kg