arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PVF 50-32 Illustration similar

PVF 50-32

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422391

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Fixed pole extensions PVF 50
  • With through-bore and M8 screw.
  • Technology: Square pole
Technical data:
  • Dimensions: 50 x 50 x 32 mm
  • Pole thread: M8
  • For pole size: 50 x 50 mm
Length [mm] 45.0
Width [mm] 45.0
Height [mm] 32.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw