arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVF 70-30 Illustration similaire

PVF 70-30

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422993

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Extensions de pôle fixées PVF 70
  • Avec passage au centre et vis M10.
  • Technologie: Pôle carré
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 70 x 30 mm
  • Filet pôle: M10
  • Pour taille de pôle: 70 x 70 mm
Longueur [mm] 70.0
Largeur [mm] 70.0
Hauteur [mm] 30.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation