STG 100
TANDEMの付属品
IDnr. 402314
クランピング力ブロック アクセサリー
特長:
特長:
- クイックチェンジ・ジョー用クランピングバー
- 硬化バージョン、グリップ鋸歯状クランプステップ
- 適合タイプ: WTG-A 100
- 寸法: 55 x 20 x 11 mm
- 重量: 0.07 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 11.0 |
| Tiefe [mm] | 20.0 |
| Passend zu | 100 |
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Lieferumfang
Spannleisten, Befestigungsschrauben