arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH Ilustração semelhante

VBK2-5 1x4P-1x4P 1CH

Acessórios MAGNOS

N.º de identificação 1610919

Cabo de conexão padrão

Características do produto:
  • Cabo de conexão para o sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
  • Para controlar uma placa magnética
  • Sistema plug-and-play para fácil instalação
Dados técnicos:
  • Conexão da unidade de comando: 1 x 4-PIN CIR 22 male
  • Conexão de placa magnética: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Número de canais: 1
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Peso: 2 kg
Número de canais 1.0
Comprimento do cabo [m] 5.0
Peso [kg] 2.0

Lieferumfang
Verbindungskabel, Betriebsanleitung