VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH
MAGNOS 액세서리
ID 1611043
Verbindungskabel Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungskabel für das modulare System KEH plus
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
- Plug and Play System zur einfachen Installation
- Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
- Anschluss Magnetspannplatte: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- Anzahl Kanäle: 2
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 3.5 kg
기술 세부 정보
| Number of channels | 2.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 3.5 |
Scope of delivery
Connection cable, operating manual