arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBVS-P-E 40-41-22

GBVS-P-E 40-41-22

Parallelspannbacke

ID 490778

Spanneinsätze Standard

Produktmerkmale:
  • Parallelspannbacke glatt
  • Schnittstelle 1: W-SEI
  • Passend zu: KSM2-Verstellbacke
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 41 x 22 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Width [mm] 40.0
Depth [mm] 41.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.2