arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
UGE 20

UGE 20

클램핑 인서트
클램핑 인서트 UGE를 사용하면 죠 블랭크에서 클로 죠를 생산하여 블랭크/단조 부품과 고강도 재료로 만든 워크피스를 안전하게 클램핑할 수 있습니다. 그 밖에도, 중절삭을 위한 높은 토크를 전달할 수 있고 마모된 인서트를 교체하여 비용을 절감할 수 있습니다.
UGE 20은 외경(O.D.) 및 내경(I.D.) 클램핑에 적합합니다. 웨지 형태로 인해 워크피스를 추가로 아래로 당길 수 있고, 이를 통해 더 높은 클램핑 신뢰성을 보장합니다. 클램핑 인서트는 위쪽에서 고정됩니다. 설치하려면 적합한 밀링 오목부와 나사산을 더 쉽게 생산할 수 있게 해주는 앵귤러 밀링 커터 WSF UGE 20(ID 010015)이 필요합니다. 죠 블랭크의 경화는 불필요합니다.
모든 필터
결과 3개
100019
10.0 mm
Carbide 
1 set = 6 stuks 
1439026
10.0 mm
Nauwkeurig gegoten 
1 set = 6 stuks 
10035475
10.0 mm
Carbide 
1 set = 6 stuks