arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WSF UGE 20 Illustration similar

WSF UGE 20

UGE 20용 각 밀링 커터

ID 100015

WSF UGE 20, UGE 20용 각 밀링 커터
  • 높이 H: 60 mm
  • 직경 D: 16 mm
  • 재료: HSS
Height H [mm] 60.0
Height H1 [mm] 12.0
Diameter D [mm] 16.0
Diameter D1 [mm] 12.0
Material HSS