SGKSE-E 65-49-39
Wedge Clamping Elements
ID 1329345
システムジョー、標準
特長:
特長:
- くさびクランプエレメント、滑面
- 適合タイプ: KSM2 90
- 寸法: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- 重量: 0.8 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 49.0 |
| 高さ [mm] | 39.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
納品内容
システムジョー