arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR 100 Ilustração semelhante

KTR 100

Castanhas brutas de sobrepor perfuradas

ID 402121

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: Língua e sulco
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 100
Dados técnicos:
  • Dimensões: 47 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 0.8 kg
Largura [mm] 55.0
Altura [mm] 25.0
Material 16MnCr5
Adequado para 100
Peso [kg] 0.8

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor