arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR 64 유사 그림

KTR 64

Top jaw blanks drilled

ID 402120

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 상부 죠 블랭크
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 64
기술 데이터:
  • 치수: 28,5 x 34 x 16 mm
  • Spannbereich: 0 - 40 mm
  • 재료: 16MnCr5
  • 중량: 0.25 kg
宽度 [mm] 34.0
高度 [mm] 16.0
材料 16MnCr5
适用于 64
重量 [kg] 0.25

标配范围
顶爪坯件