arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3

KSH3

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
Hydraulisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardslag, lange slag of vaste klem.

Innovaties - uw voordelen

  • Groot aanbod van verschillende versies
    Dit garandeert de hoogste flexibiliteit met het grootste en krachtigste standaardprogramma van hydraulische klemkrachtblokken
  • Gepatenteerde detectie van de basisklauwpositie via de dynamische druk
    Weet of de spanner open of vastgeklemd is
  • Aanwezigheidscontrole van het werkstuk via de basisklem
    Maakt automatisch laden van het klemkrachtblok mogelijk
  • Inductieve klauwdetectie
    Weet of de spanner open of vastgeklemd is
  • Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor hoge kwaliteitseisen
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
    Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid
  • Zeer efficiënt spiehaaksysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Basisklemmen met tand en groef of fijne vertanding als standaard
    Grote flexibiliteit van de systeemklemmen
  • Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Compacte, hydraulisch bediende krachtpatsers voor serieproductie
    TANDEM KSH3 staat voor krachtige, hydraulisch bediende klemkrachtblokken, die hoofdzakelijk worden gebruikt in de serieproductie waar hydrauliek bij de machine beschikbaar is. De geoctrooieerde bewaking van de basisklauwpositie via dynamische druk of de mogelijkheid van luchtregeling via de klauw zijn slechts twee van de extra voorzieningen die in de nieuwe generatie zijn opgenomen. Er zijn enkele innovaties geïntegreerd, met name op het gebied van automatisering.
  • Een belangrijk aspect bij de verdere ontwikkeling was compatibiliteit, met als resultaat dat bestaande KSH plus-spanners 1:1 kunnen worden vervangen door de nieuwe KSH3-spanners. Dankzij de beproefde vorm heeft de machinespil optimale toegang tot het werkstuk. Indien nodig kunnen de spanners ook worden ontworpen met inductieve klemdetectie.