arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ABP-h plus 250-1

ABP-h plus 250-1

Accessoires pour étaux de serrage automatique

ID 1323976

Accessoires pour étaux de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de base seule
  • Pour la fixation et l’actionnement directs d’un étau de serrage automatique TANDEM avec ou sans VERO-S.
  • Compatible avec: Taille 250
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 320 x 250 x 36 mm
  • : 1
  • Poids: 20 kg
Poids [kg] 20.0

Etendue de la livraison
Plaque de base, mamelon de prise, rondelle, kit de joints, poignée, notice d'utilisation