arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-A-E 165 유사 그림

SBS-A-E 165

액세서리 선반 척 표준형
액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 이젝터가 포함된 보호 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 이젝터를 사용하여 공작물을 척에서 자동으로 배출하는 것이 가능합니다.
  • 적합한 대상: ROTA NCE 165-53 KV
기술 데이터:
  • 지름: 14 mm
ØA [mm] 53.0
B [mm] 29.9
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5