arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 06 400V/50Hz Vergelijkbare illustratie

KEH-MGT plus 06 400V/50Hz

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1472407

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid 400 V/50 Hz
  • Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
  • Geschikt voor: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 500 x 250 mm
  • Aantal kanalen: 6
  • Beschermklasse IP: 20
  • Spanning: 400 V
  • Frequentie: 50 Hz
  • Gewicht: 26 kg
Breedte [mm] 500.0
Netspanning [V] 400.0
Frequentie [Hz] 50.0
Aantal kanalen 6.0
Gewicht [kg] 26.0