arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV 510-A20 유사 그림

FFV 510-A20

표준 어댑터 플레이트

ID 836072

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z510
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 20
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 580 mm
  • 스핀들 피치 서클: 463.6 mm
  • 높이: 50 mm
  • 관통 구멍: 325 mm
  • 중량: 62.7 kg
Chuck side Z510
Machine side ISO 702-1 Nr. 20
Chuck pitch circle [mm] 580.0
Spindle pitch circle [mm] 463.6
Height [mm] 50.0
Through-hole [mm] 325.0
Weight [kg] 62.7

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws