arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-S8-B 125-57-33

SGWB-S8-B 125-57-33

Reversal jaws

ID 1518691

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 역방향 죠, 이동식
  • 그라운드 스텝
  • 적합한 대상: KSC3 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 57 x 33 mm
  • Stufe geschliffen: 8 mm
  • 중량: 1.3 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 57.0
Altezza [mm] 33.0
Peso [kg] 1.3

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori