arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-G8 100-35-10

GBS-G8 100-35-10

Stufenbacke

ID 1373337

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, grip 8 mm
  • Schnittstelle 1: W-100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 35 x 10 mm
  • grip-Stufe: 8 mm
  • Gewicht: 0.22 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 10.0
Höhe [mm] 35.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.22

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben