GWU-2 80-20
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 1326817
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 80 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Largeur: 80 mm
- Hauteur: 20 mm
- Poids: 0.3 kg
기술 세부 정보
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces