GWU-5 90-11
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 1329412
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpěra obrobku
- Vhodné pro: KSM2 90
- Šířka: 90 mm
- Výška: 11 mm
- Vlastní hmotnost: 0.07 kg
기술 세부 정보
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 11.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.07 |