arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ASL 2-G1/8 유사 그림

ASL 2-G1/8

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 1315007

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • 빠른 환기의 연결 스트립
  • 연결: 2x G1/8
  • 적합한 대상: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
기술 데이터:
  • 치수: 60 x 55 x 72,6 mm
  • 구동 압력: 6 bar
  • 중량: 0.36 kg
연결 2x G1/8
구동 압력 [bar] 6.0
중량 [kg] 0.36

제공 범위
연결 스트립