arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
범용 클로 죠

범용 클로 죠

범용 클로 죠
케이스 경화형 16MnCr5 강철로 제작된 범용 클로 죠는 스텝 죠만큼 다재다능하고 클로 죠와 유사한 높은 토크를 전달합니다. ID, OD 및 바 클램핑으로 유연성이 생성되어 최적화된 설정 시간과 설치 비용이 보장될 수 있습니다.
배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 범용 클로 죠용 SZAU/4 및 SZAU-M/4, 1 세트 = 4 개 (4 죠 척용).

귀사의 이점

  • 공작물의 끼워맞춤식 클램핑
    높은 토크를 전송하여 고속 절삭 속도 및 높은 절삭 성능과 함께 경제적인 금속 커팅 보장
  • 유연성 증가
    O.D., I.D. 및 바 클램핑에 하나의 범용 탑 죠를 사용할 수 있습니다.
  • 설정 비용 절감
    다목적으로 사용 가능한 척 죠가 설정 시간과 그에 따른 설정 비용을 절감해 줍니다. 특히 소형과 다양한 로트 크기에 좋습니다.
  • 향상된 경제적 효율
    범용 탑 죠를 사용하기 때문에 하나의 죠 세트로 최대 5개의 클램핑 위치를 처리할 수 있습니다.