SRK 90
Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
ID 136116
SRK 90, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de banda: 5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
기술 세부 정보
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 5.0 |
| Ancho de la pestaña S1 [mm] | 12.0 |
| Anchura B [mm] | 25.0 |
| altura H [mm] | 27.0 |
| Altura H1 [mm] | 22.2 |
| Altura H2 [mm] | 21.5 |
| Longitud L [mm] | 44.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 25.0 |
| Tornillos | M6 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 0.52 |