arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSK 250-280 Vergelijkbare illustratie

NSK 250-280

Enkele T-moer

ID 144104

NSK 250-280, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Max. aantrekmoment: 70 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 20.0
Breedte B [mm] 26.0
Hoogte H [mm] 21.5
Hoogte H1 [mm] 8.5
Lengte L [mm] 24.0
Inbusschroef M12 x 30
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 70.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).