arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TPS 125-26 K-SV90°

ROTA TPS 125-26 K-SV90°

Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt

IDnr. 816127

Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Durchgangsbohrung: 26 mm
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 11H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 22 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Futterhöhe: 104 mm
  • Gewicht: 12 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 22.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 3.0
Weight [kg] 12.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws