arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDM-5X-BM 80-150

WDM-5X-BM 80-150

Módulos base y de apilamiento

ID 1398163

Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo básico
  • Sistema de accionamiento manual
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 168 x 130 x 150 mm
  • Fuerza de retracción:: 15 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Par de accionamiento: 15 Nm
  • Peso: 7.6 kg
Diámetro [mm] 80.0
altura H [mm] 150.0
Fuerza de retracción: [kN] 15.0
Par de accionamiento [Nm] 15.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 7.6

Material suministrado
Módulo básico, manual de instrucciones; sin tornillos de fijación, sin perno de sujeción