SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
ID 1487754
Produktmerkmale:
- Matrixplatte
- Abmessungen: 300 x 200 x 28 mm
- Rasterabstand: 12.5 x 12.5 mm
- Nutbreite/Nuttiefe: 3 x 3 mm
- Anzahl Vakuumöffnungen: 4
- Gewicht: 4 kg
기술 세부 정보
| Longueur [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 200.0 |
| Hauteur [mm] | 28.0 |
| Dimension du pas | 12.5 x 12.5 mm |
| Dimensions des rainures de la grille | 3 x 3 mm |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Plaque matricée, kit de raccordement au vide avec vanne coulissante manuelle (tuyau flexible de jonction de 0,5 mètre), kit de manomètre (tuyau flexible de jonction de 2 mètres), bande d'étanchéité (2 mètres), butées de pièces, manuel d'utilisation.
Force de serrage
La force de serrage résulte de la différence de pression et de la surface effective.
F = Δp x A
Ilots de friction
Les îlots de friction augmentent l'absorption de la force de cisaillement jusqu'à 30 % sans laisser de traces sur la pièce.
Découpes
Les découpes peuvent être réalisées rapidement et facilement dans la pièce à l'aide de ventouses ou du FlexMat.
Connexion de plusieurs plaques matricées
La surface de serrage requise peut être augmentée selon les besoins en connectant plusieurs plaques matricées. La connexion est réalisée à l'aide d'une vis creuse (ID 1457307). Les dimensions extérieures de la plaque matricée n'ont pas d'importance ici.