KSP3-LH 250-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409323
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Clamping force amplification/external securing
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 20 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 3.5 - 7 kN
- Stroke per jaw: 15 mm
- Max. jaw height: 500 mm
- Repeat accuracy: 0.02 mm
- Operating pressure: 3 - 6 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
- Closing/opening time: 1.6 s
- Weight: 32 kg
Technical details
| 죠당 스트로크 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 20.0 |
| 스프링 조립으로 인한 최소의 추가 클램핑 포스 [kN] | 3.5 |
| 스프링 조립으로 인한 최대의 추가 클램핑 포스 [kN] | 7.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.02 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 500.0 |
| 거리 H [mm] | 40.0 |
| 공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] | 9100.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 1.6 |
| 중량 [kg] | 32.0 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 고정 스크류, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 스크류, 작동 매뉴얼
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).