KRF3 200-Z-PM
ID 1518332
特長:
- 3 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 200 x 200 x 90,2 mm
- 把持力範囲: 26 - 35 kN
- 片側ストローク: 4 mm
- 最大ジョー高さ: 100 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 2550 cm³
- 閉 / 開時間: 1.2 s
- 重量: 22 kg
기술 세부 정보
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. [kN] | 26.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 35.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 100.0 |
| Distanza H [mm] | 30.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.2 |
| Peso [kg] | 22.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)