arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM15 250 x 150

MSC-PM15 250 x 150

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422173

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 150 x 60 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 1.5 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 18 kg
L [mm] 250.0
B [mm] 150.0
H [mm] 60.0
最大夹持力* [N/cm²] 80.0
磁极尺寸 1.5 mm + 0.8 mm
最小工件厚度 [mm] 1.5
重量 [kg] 18.0

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册