arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM15 600 x 300

MSC-PM15 600 x 300

MAGNOS para aplicações de retífica

N.º de identificação 422187

Prazo de entrega mediante consulta
Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética permanente
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Tipo de ímã: Neodímio
Dados técnicos:
  • Dimensões: 600 x 300 x 60 mm
  • Orientação do polo: Transversal
  • Arremesso do polo: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Força de fixação máx.: 80 N/cm²
  • Min. espessura da peça: 1.5 mm
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 86 kg
L [mm] 600.0
B [mm] 300.0
H [mm] 60.0
Força de fixação máx. [N/cm²] 80.0
Arremesso do polo 1.5 mm + 0.8 mm
Min. espessura da peça [mm] 1.5
Peso [kg] 86.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, chave sextavada removível, manual de operação