MSC-PM60D 500 x 300
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422027
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: AlNiCo
- Avec cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 500 x 300 x 71 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 5 + 5 mm (acier + laiton)
- Force de maintien max.: 75 N/cm²
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 60 kg
- Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
- Longueur de câble: 5 m
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 68
Détails techniques
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 75.0 |
| 폴 피치 | 5 mm + 5 mm |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 4.0 |
| 중량 [kg] | 60.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언