arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM62F 500 x 300

MSC-PM62F 500 x 300

MAGNOS für Schleifanwendungen

ID 422082

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 500 x 300 x 81 mm
  • Polausrichtung: Quer
  • Polteilung: 3 + 0,8 mm (Stahl + Messing)
  • Max. Haltekraft: 75 N/cm²
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 64 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
  • Kabellänge: 5 m
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 68
L [mm] 500.0
B [mm] 300.0
H [mm] 81.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 75.0
Polteilung 3 mm + 0.8 mm
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 2.0
Gewicht [kg] 64.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung