arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFPS-P-A1-L30 315 x 300

MFPS-P-A1-L30 315 x 300

Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles

ID 1358558

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 315 x 300 x 66 mm
  • Orientation des pôles: Longitudinal
  • Pas polaire: 30 + 10 mm (acier + résine)
  • Nombre de pôles: 6 (24x filets pôles M6)
  • Force de maintien: 160 N/cm²
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 45 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: B
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 315.0
B [mm] 300.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [N/cm²] 160.0
Pas polaire 30 mm + 10 mm
Nombre de pôles 6.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 7.0
Poids [kg] 45.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle