MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Magnetische klauwplaten met parallelle pooltechnologie
ID 1358559
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Parallelle stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 430 x 380 x 66 mm
- Pooluitlijning: Longitudinaal
- Poolsteek: 30 + 10 mm (staal + hars)
- Aantal polen: 8 (40x pooldraad M6)
- Houdkracht: 160 N/cm²
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 75 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: B
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67