arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

Dubbele magneten voor grote machines

ID 1546544

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische plaat elektropermanent
  • Statusweergave
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Zonder demagnetisatiecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 1030 x 315 x 346 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 48
  • Poolschroefdraad: M8
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Aantal kanalen: 1
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse IP: 67
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 600 kg
L [mm] 1030.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Max. opspankracht [kN] 188.0
Aantal polen 48.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Gewicht [kg] 600.0

Levering
Dubbele magneet, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen