arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-A2-050 800 x 600

MFRS-A2-050 800 x 600

사각 폴 기술의 마그네틱 척

ID 1304010

표준 마그네틱 클램핑 기술

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2025-10-24
  • 로 교체되다: 1594999
제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 사각 폴
  • 자석 종류: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: 800 x 600 x 86 mm
  • 폴 크기: 50 x 50 mm
  • 기둥 수: 80(폴 스레드 M8)
  • 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
  • 최대 총 고정력: 314 kN
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 280 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
  • 채널 수: 2
  • 연결: 7-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
Max. clamping force [kN] 314.0
Number of poles 80.0
Connection 7-PIN
Number of channels 2.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 13.0
Weight [kg] 280.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions