THL plus 510 M-B
Lunety se zadním válcem
ID 825714
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Ruční mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah bez ochrany proti třískám: 85 - 350 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 15 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.06 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
- Max. obvodová rychlost: 565 m/min
- Vlastní hmotnost: 168 kg
Technické údaje
| Typ mazání | Ruční mazání |
|---|---|
| Válečky | kulovité |
| Min. upínací Ø [mm] | 85.0 |
| Max. upínací Ø [mm] | 350.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 15.0 |
| Přesnost vystředění [mm] | < 0.06 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.01 |
| Max. obvodová rychlost [m/min] | 565.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 168.0 |