ROTA NCO 165 A5-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 856001
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 6.4 mm
- 피스톤 스트로크: 24 mm
- 최대 클램핑 포스: 72 kN
- 최대 구동력: 30 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 13 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 72.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 30.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.4 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 24.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.04 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação