arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 260 A6-KV

ROTA NCO 260 A6-KV

动力车床卡盘,无通孔

ID 856024

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 10 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力*: 150 kN
  • 最大启动力: 62 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 39 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 150.0
最大启动力 [kN] 62.0
行程/卡爪 [mm] 10.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 0.33
重量 [kg] 39.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册