ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°
Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
ID 1339987
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Design selado
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 8 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Compensação de pêndulo: ± 2 mm
- Força de fixação máx.: 80 kN
- Máx. força de atuação: 40 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
- Peso: 55 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 80.0 |
| Max. actuating force [kN] | 40.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Pendulum compensation [mm] | ± 2 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.71 |
| Weight [kg] | 55.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual
Note clamping force/RPM diagram
The jaws marked with * in the clamping force/speed diagram are attached to the chuck version with centrifugal force compensation.