ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
밀폐형 6죠 파워 선반 척
ID 1339988
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 6죠 보정 척
- Fliehkraftausgleichsystem
- 밀폐형 디자인
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 진자 보상: ± 2 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 kN
- 최대 구동력: 40 kN
- 최대 회전 속도: 2500 1/min
- 중량: 61 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 80.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 40.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 2 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.71 |
| Gewicht [kg] | 61.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding
Let op klemkracht/RPM diagram
De met * gemarkeerde klemmen in het klemkracht/snelheidsdiagram zijn bevestigd aan de klauwplaatversie met centrifugaalkrachtcompensatie.