arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV90°

ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV90°

动力车床卡盘,带通孔

ID 852127

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 140 kN
  • 最大启动力: 60 kN
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 35 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 4000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 140.0
최대 구동력 [kN] 60.0
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.31
중량 [kg] 35.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척