ROTA NCE 210-66 A6-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808023
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 66 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 4.2 mm
- 피스톤 스트로크: 18 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 구동력: 38 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 16.7 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大启动力 [kN] | 38.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.2 |
| 活塞行程(H) [mm] | 18.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.092 |
| 重量 [kg] | 16.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒和操作手册