arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

ID 854118

Doba dodání na vyžádání
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 66 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. força de atuação: 42 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 19 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Forza di azionamento max [kN] 42.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.12
Peso [kg] 19.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso