ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
ID 854128
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 86 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 140 kN
- Max. bedieningskracht: 60 kN
- Max. draaisnelheid: 4500 1/min
- Gewicht: 30 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 140.0 |
| 最大启动力 [kN] | 60.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.27 |
| 重量 [kg] | 30.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册